Опубликуйте свои продукты
Rubik Wall-mounted tumbler holder and glass (Can be installed with screws or adhesive)
Roca

Rubik Wall-mounted tumbler holder and glass (Can be installed with screws or adhesive)

Wall-mounted tumbler holder and glass (Can be installed with screws or adhesive). A contemporary collection that meets all the needs of any space regardless of its dimensions. Besides the installation with screws, Rubik allows an adhesive fixation system that prevents drilling and guarantees high resistance (up to 5 kg. of static load).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка8168430xx
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииRubik
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-01-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)136
  • Ширина (мм)81
  • Глубина (мм)55
Ссылки
Связанные
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_92
  • Описание Uniclass 2015Tumbler holders
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties