Опубликуйте свои продукты
ACCESS PRO Antibacterial 135° angled grab bar
Roca

ACCESS PRO Antibacterial 135° angled grab bar

Antibacterial 135° angled grab bar ACCESS collection is aimed at groups with reduced mobility who seek ergonomic, versatile and sophisticated solutions for the bathroom space. Quality, functionality and design at the service of wellness, comfort and convenience for all needs.
Cпецификация
  • Angle: 135 Finish: White Grab rail diameter (mm): 33 Installation type: Wall-mounted Maximum weight supported (kg): 150 Number of fixing points: 6 Shape: Angular
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка816982009
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииAccess
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-05-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)248
  • Ширина (мм)80
  • Глубина (мм)480
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалВинил
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
  • Описание Uniclass 2015Support rails
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Номер OmniClass23-31 15 17 21
  • Наименование OmniClassBathtub Grab Bars
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
3.9 из 5 звезд 3.9 (11)