Опубликуйте свои продукты
BAIA - Hanger Greige
BAIA - Hanger Greige
BAIA - Hanger Greige
    Roca

    BAIA - Hanger Greige

    Attention to detail is present in this wall-mounted robe hook, perfectly matching the look of the Baia collection. Its small dimensions provide a functional solution with a striking look. Available in three finishes: Greige, a combination of grey and beige, is a leitmotiv in Giorgio Armani's creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. The Brushed steel finish provides a discreet and sophisticated feel with a touch of elegance. The Chrome finish highlights the fresh and classic look of any bathroom space and each piece has been treated with Roca's exclusive Evershine® coating to guarantee permanent shine. The Greige and Brushed Steel finishes have been handcrafted to provide the piece with a unique look and add a discreet and contemporary feel to the bathroom.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка8174900xx
    • Тип продукцииBaia
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)30
    • Ширина (мм)23
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Номер OmniClass23-31 25 27
    • Наименование OmniClassRobe Hooks

    Похожие продукты

    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (47)