Опубликуйте свои продукты
BAIA - Paper holder with cover in Greige + shinyGreige axis & frame
BAIA - Paper holder with cover in Greige + shinyGreige axis & frame
    Roca

    BAIA - Paper holder with cover in Greige + shinyGreige axis & frame

    Attention to detail is present in each element of this collection. The toilet roll holder with rounded cover and striking support has a modern feel and features a combination of different brushed and shiny finishes that create a piece with a unique look. Greige, a combination of grey and beige, is a leitmotiv in Giorgio Armani's creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. The undulating base and support in Shiny Greige enhance the beauty of this piece. The Brushed steel finish provides a discreet and sophisticated feel with a touch of elegance. The undulating base and support in Chrome add a classic and elegant touch to any space. The Greige and Brushed Steel finishes have been handcrafted to provide the piece with a unique look and add a discreet and contemporary feel to the bathroom.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка8174910xx
    • Тип продукцииBaia
    • Группа продукцииAccessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)71
    • Ширина (мм)133
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Номер OmniClass23-31 25 21
    • Наименование OmniClassToilet Paper Dispensers

    Похожие продукты

    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (47)