Опубликуйте свои продукты
ONA Tray
ONA Tray
ONA Tray
ONA Tray
    Roca

    ONA Tray

    Tray 350 mm. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
    Cпецификация
    • Compatible with: 327685..0 Wall-hung vitreous china basin 327686..0 Wall-hung vitreous china basin 327687..0 Wall-hung vitreous china basin 327688..0 Wall-hung vitreous china basin 327689..0 Wall-hung vitreous china basin
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка817670xx0
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииOna
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)29
    • Ширина (мм)350
    • Глубина (мм)158
    Связанные
    • Основной материалАБС-пластик
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 00
    • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings