Опубликуйте свои продукты
Victoria Square Robe Hook
Victoria Square Robe Hook
    Roca

    Victoria Square Robe Hook

    Victoria - Robe Hook. An extensive accessories range with a functional and timeless design. Besides the installation with screws, Victoria allows an adhesive fixation system that prevents drilling and guarantees high resistance (up to 5 kg. of static load). The perfect suit for for private bathrooms, semi-public areas and public spaces, including solutions for people with reduced mobility.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка817880XX0
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииVictoria Square
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-06-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)39
    • Ширина (мм)52
    • Глубина (мм)52
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Описание Uniclass 2015Clothes hooks
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 27
    • Наименование OmniClassRobe Hooks