Опубликуйте свои продукты
Victoria Square Over countertop glass tumbler
Victoria Square Over countertop glass tumbler
    Roca

    Victoria Square Over countertop glass tumbler

    Victoria - Over countertop glass tumbler. An extensive accessories range with a functional and timeless design. Besides the installation with screws, Victoria allows an adhesive fixation system that prevents drilling and guarantees high resistance (up to 5 kg. of static load). The perfect suit for for private bathrooms, semi-public areas and public spaces, including solutions for people with reduced mobility.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка817895XX0
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииVictoria Square
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-06-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)127
    • Ширина (мм)72
    • Глубина (мм)72
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Описание Uniclass 2015Soap dispensers
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 29 13
    • Наименование OmniClassHand Soap Dispensers
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (47)