Опубликуйте свои продукты
Public Hand dryer with sensor
Roca

Public Hand dryer with sensor

Hand dryer with sensor. Designed to be used in highly transited areas such as hospitals, shopping centers, hotels or academic centers, Roca’s range of accessories for public spaces combines resistance, safety and functionality in a wide range of proposals. Specifically conceived for an intensive use, all products within the Public collection are manufactured with highly durable materials, designed to facilitate the work of maintenance and cleaning personnel.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка818021001
  • Тип продукцииAccessories
  • Группа продукцииPublic
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)260
  • Ширина (мм)152
  • Глубина (мм)180
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сушилки для рук и для волос
  • Классификация IFCЭлектрооборудование
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
  • Описание Uniclass 2015Hand driers
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 15
  • Наименование OmniClassHand Dryers
  • Код CSI UniFormat IIE1090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther Equipment
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
4.6 из 5 звезд 4.6 (47)