Опубликуйте свои продукты
Henares Unik (base unit and laundry sink)
Roca

Henares Unik (base unit and laundry sink)

4.7 из 5 звезд4.7(10 отзывы)
Unik (base unit and laundry sink). A proposal that remains faithful to the essence of a not-too-distant past. This collection is the recovery of a solid piece full of character and imbued with style, versatility and comfort. It redefines classical to give it a timeless and fashion-proof air, because if it is practical it will always be around.
Cпецификация
  • Include: A368951001. Vitreous china laundry sink
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка851028xxx
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииHenares
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)847
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)390
Связанные
  • Основной материалДСП
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 15 33 13
  • Наименование OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings