Опубликуйте свои продукты
The Gap Unik (compact base unit with three drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with three drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with three drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with three drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with three drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with three drawers and basin)
The Gap Unik (compact base unit with three drawers and basin)
    Roca

    The Gap Unik (compact base unit with three drawers and basin)

    Unik (compact base unit with three drawers and basin). The Gap collection provides a wide range of modern design options, including WCs, basins and bathroom vanity units to optimise any space. The extensive furniture range also includes perfect solutions for compact bathrooms as well base units for on countertop basins.
    Cпецификация
    • Compatible with: A3270M1000 Wall-hung or vanity vitreous china basin. Optional products: A816820409 Organizing box A816827339 Set of two optional legs - Aluminium finish. A816827458 Set of two optional legs - Nickel finish
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка851498xxx
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииThe Gap
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-31
    • Номер версии1
    • Высота (мм)759
    • Ширина (мм)380
    • Глубина (мм)605
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Наименование OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (11)