Опубликуйте свои продукты
DOMI Pack 600 (base unit w/ two drawers, basin and mirror with LED light)
DOMI Pack 600 (base unit w/ two drawers, basin and mirror with LED light)
DOMI Pack 600 (base unit w/ two drawers, basin and mirror with LED light)
DOMI Pack 600 (base unit w/ two drawers, basin and mirror with LED light)
    Roca

    DOMI Pack 600 (base unit w/ two drawers, basin and mirror with LED light)

    Pack (base unit with two drawers, basin and mirror with LED light) Colours and finishes: 402 City oak, 434 Nordic Ash, 447 Arctic grey & 806 Gloss white
    Cпецификация
    • Included: 812355000 Mirror with upper lighting 851545... Unik (base unit with two drawers and basin) Optional: 816831485 Structure with towel rail 816830485 Structure without towel rail
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка851538xxx
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииDomi
    • Дата публикации2021-03-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)578
    • Ширина (мм)460
    • Глубина (мм)600
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Наименование OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit