Опубликуйте свои продукты
DOMI Pack 1000 left hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)
DOMI Pack 1000 left hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)
DOMI Pack 1000 left hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)
DOMI Pack 1000 left hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)
    Roca

    DOMI Pack 1000 left hand basin (base unit w/ two drawers, one door, basin and LED mirror)

    Pack (base unit with two drawers, one door, left hand basin and LED mirror) Colours and finishes: 402 City oak, 434 Nordic Ash, 447 Arctic grey & 806 Gloss white
    Cпецификация
    • Included: 851547... Unik (base unit with two drawers, one door and left hand basin) 812357000 Mirror with upper lighting Optional: 816831485 Structure with towel rail 816830485 Structure without towel rail
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка851543xxx
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииDomi
    • Дата публикации2021-03-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)578
    • Ширина (мм)461
    • Глубина (мм)1000
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Наименование OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings