Опубликуйте свои продукты
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)
    Roca

    Victoria Unik (base unit with two drawers and basin)

    Unik (base unit with two drawers and basin). Functional design and simplicity are common features to every piece of this collection, which is quickly and easily adapted to the bathroom space, providing a pure and neutral design to the bathroom.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка851592xxx
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииVictoria
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)515
    • Ширина (мм)453
    • Глубина (мм)605
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Наименование OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings