Опубликуйте свои продукты
Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)
Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)
Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)
Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)
Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)
Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)
    Roca

    Victoria Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight)

    4.7 из 5 звезд4.7(12 отзывы)
    Pack (base unit with two doors, basin, mirror and LED spotlight). Functional design and simplicity are common features to every piece of this collection, which is quickly and easily adapted to the bathroom space, providing a pure and neutral design to the bathroom.
    Cпецификация
    • Optional with: A816826339 Optional leg set (x2) A816760001 Lateral towel rail for base unit. A816761001. Set of 2 furniture hooks. Products Included: A851654806 Unik (base unit and basin) A812333406 Mirror A813092100 LED Spotlight 8,6W
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка851662xxx
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииVictoria
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-01-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)515
    • Ширина (мм)453
    • Глубина (мм)800
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Наименование OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (29)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (47)