Опубликуйте свои продукты
ONA Unik (compact base unit with one door and centered basin)
ONA Unik (compact base unit with one door and centered basin)
ONA Unik (compact base unit with one door and centered basin)
ONA Unik (compact base unit with one door and centered basin)
ONA Unik (compact base unit with one door and centered basin)
    Roca

    ONA Unik (compact base unit with one door and centered basin)

    Unik (compact base unit with one door and centered basin). Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка851677xxx
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииOna
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-11
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)320
    • Глубина (мм)400
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Наименование OmniClassBathroom Cabinets
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings