Опубликуйте свои продукты
ONA Base unit for over countertop left hand basin with two drawers
ONA Base unit for over countertop left hand basin with two drawers
ONA Base unit for over countertop left hand basin with two drawers
ONA Base unit for over countertop left hand basin with two drawers
ONA Base unit for over countertop left hand basin with two drawers
ONA Base unit for over countertop left hand basin with two drawers
ONA Base unit for over countertop left hand basin with two drawers
ONA Base unit for over countertop left hand basin with two drawers
ONA Base unit for over countertop left hand basin with two drawers
ONA Base unit for over countertop left hand basin with two drawers
    Roca

    ONA Base unit for over countertop left hand basin with two drawers

    Base unit for over countertop left hand basin with two drawers. Mediterranean Lifestyle. The softness of its rounded corners reflects the smooth waves of the ocean, and the organic design of its ceramics touches your skin as lightly as a summer breeze.
    Cпецификация
    • Compatible with: 32768J..0 Over countertop vitreous china basin 32768C..0 Over countertop vitreous china basin
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка851729xxx
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииOna
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-11
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)460
    • Глубина (мм)800
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Наименование OmniClassBathroom Cabinets
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (47)