Опубликуйте свои продукты
Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and basin)
Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and basin)
Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and basin)
Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and basin)
Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and basin)
    Roca

    Aleyda Unik (base unit with 2 drawers and basin)

    Unik (base unit with 2 drawers and basin) With an integrated asymmetrical basin to one side, and contemporary finger-pull handles, this furniture unit is a modern and versatile solution with a unique design, available in five finishes
    Cпецификация
    • Optional with: A816829339 Optional leg set (x2) A816829458 Optional leg set (x2)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка851813xxx
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииAleyda
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-01-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)565
    • Ширина (мм)460
    • Глубина (мм)605
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Наименование OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings