Опубликуйте свои продукты
Tenet Unik (base unit with three drawers and double bowl basin)
Tenet Unik (base unit with three drawers and double bowl basin)
Tenet Unik (base unit with three drawers and double bowl basin)
Tenet Unik (base unit with three drawers and double bowl basin)
Tenet Unik (base unit with three drawers and double bowl basin)
    Roca

    Tenet Unik (base unit with three drawers and double bowl basin)

    Unik (base unit with three drawers and double bowl basin). Practical and simple, Tenet meets each and every household’s storage need without forgoing design and capacity. Modern handles and five finishes are the defining traits of a furniture unit with two drawers and integrated basin.
    Cпецификация
    • Product included: A816827339 Leg set (x4)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка851892xxx
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииTenet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)740
    • Ширина (мм)453
    • Глубина (мм)1170
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Наименование OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings