Опубликуйте свои продукты
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)
    Roca

    Optica Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin)

    Unik (base unit with two drawers and Stonex® basin). A comprehensive choice of furniture and washbasins with a young and urban feel, Optima is optimized for flexibility and style. Featuring two drawers and ergonomic handles subtly integrated into the unit, Optica furniture pairs well with glossy white Stonex® unik washbasins.
    Cпецификация
    • Optional products: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка851984XXX
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииOptica
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-02-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)580
    • Ширина (мм)455
    • Глубина (мм)990
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Вспомогательный материалStonex
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Наименование OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework