Опубликуйте свои продукты
Optica Unik (base unit with two drawers for over countertop basin)
Optica Unik (base unit with two drawers for over countertop basin)
Optica Unik (base unit with two drawers for over countertop basin)
Optica Unik (base unit with two drawers for over countertop basin)
Optica Unik (base unit with two drawers for over countertop basin)
    Roca

    Optica Unik (base unit with two drawers for over countertop basin)

    Base unit for over countertop basin with two drawers. A comprehensive choice of furniture and washbasins with a young and urban feel, Optima is optimized for flexibility and style. Featuring two drawers and ergonomic handles subtly integrated into the unit, Optica furniture pairs well with glossy white Stonex® unik washbasins.
    Cпецификация
    • Optional products: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка851987XXX
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииOptica
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-02-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)580
    • Ширина (мм)455
    • Глубина (мм)790
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Наименование OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework