Опубликуйте свои продукты
Tura  Unik (Base unit with one drawer, bottom shelf and basin)
Tura  Unik (Base unit with one drawer, bottom shelf and basin)
Tura  Unik (Base unit with one drawer, bottom shelf and basin)
    Roca

    Tura Unik (Base unit with one drawer, bottom shelf and basin)

    Unik (Base unit with one drawer, bottom shelf and basin). Designed by Andreu Carulla, Tura is a complete bathroom collection shaped and inspired by architecture and the Mediterranean light. Tura is a game of volumes and voids, of light and shadows translated into elements for the bathroom. Innovation and sustainability can be found throughout the collection, from the design and technology to the use of recycled materials and plastic-free packaging.
    Cпецификация
    • Optional: A818025N10 Small felt box with cork cover
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка852024XXX
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииTura
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)600
    • Ширина (мм)430
    • Глубина (мм)550
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Наименование OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (47)