Опубликуйте свои продукты
Tura  Unik (Base unit with two drawers, bottom shelf and centered basin)
Tura  Unik (Base unit with two drawers, bottom shelf and centered basin)
Tura  Unik (Base unit with two drawers, bottom shelf and centered basin)
Tura  Unik (Base unit with two drawers, bottom shelf and centered basin)
    Roca

    Tura Unik (Base unit with two drawers, bottom shelf and centered basin)

    Unik (Base unit with two drawers, bottom shelf and centered basin). Designed by Andreu Carulla, Tura is a complete bathroom collection shaped and inspired by architecture and the Mediterranean light. Tura is a game of volumes and voids, of light and shadows translated into elements for the bathroom. Innovation and sustainability can be found throughout the collection, from the design and technology to the use of recycled materials and plastic-free packaging.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка852035XXX
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииTura
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-11-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)600
    • Ширина (мм)430
    • Глубина (мм)1000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Наименование OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework