Опубликуйте свои продукты
Optica Unik - Base unit with three drawers and ceramic basin
Optica Unik - Base unit with three drawers and ceramic basin
Optica Unik - Base unit with three drawers and ceramic basin
Optica Unik - Base unit with three drawers and ceramic basin
Optica Unik - Base unit with three drawers and ceramic basin
Optica Unik - Base unit with three drawers and ceramic basin
    Roca

    Optica Unik - Base unit with three drawers and ceramic basin

    Unik - Base unit with three drawers and ceramic basin A comprehensive choice of furniture and washbasins with a young and urban feel, Optima is optimized for flexibility and style. Featuring two drawers and ergonomic handles subtly integrated into the unit, Optica furniture pairs well with glossy white Stonex® unik washbasins.
    Cпецификация
    • Optional: A816827339 Set of four optional legs. A816827485 Set of four optional legs. A816819409 - Organizing box. A816820409 - Organizing box.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка852457XXX
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииOptica
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-01-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)755
    • Ширина (мм)805
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Наименование OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework