Опубликуйте свои продукты
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
    Roca

    Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish

    Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish. Faucet not included. Modern and sophisticated bathroom furniture with integrated Stonex® washbasin in an elegant matt finish.
    Cпецификация
    • Optional: A816819409 - Organizing box. A816820409 – Organizing box.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка852485XXX
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииTenue
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-31
    • Номер версии1
    • Высота (мм)650
    • Ширина (мм)460
    • Глубина (мм)600
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Наименование OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework