Опубликуйте свои продукты
Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror
Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror
Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror
Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror
Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror
    Roca

    Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror

    Pack - Base unit with two drawers , basin and Eidos LED mirror. Faucet not included. Linea's sleek design brings quiet elegance to any bathroom. Its integrated basin and furniture provide seamless storage, optimising the use of space. Available in soothing natural tones, Linea combines versatility with timeless appeal, offering a stylish and functional solution for modern living.
    Cпецификация
    • Optional: A816819409 - Organizing box. A816820409 - Organizing box. A817018339 - Set of two optional legs.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка852494xxx
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииLinea
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-09-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)625
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)455
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Наименование OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
    3.9 из 5 звезд 3.9 (11)