Опубликуйте свои продукты
VICTORIA-N 1200 Pack (base unit, double bowl basin, mirror and two spotlights)
Roca

VICTORIA-N 1200 Pack (base unit, double bowl basin, mirror and two spotlights)

Pack (base unit, double bowl basin, mirror and two spotlights)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка855840xxx
  • Тип продукцииFurniture
  • Группа продукцииVictoria-N
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-01-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)565
  • Ширина (мм)460
  • Глубина (мм)1200
Связанные
  • Основной материалДСП
  • Вспомогательный материалСантехнический фарфор
  • Разработано вИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНCabinets
  • Код ССКПУ ООН30161801
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Код CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Номер OmniClass23-19 31 17 11
  • Наименование OmniClassBathroom Units
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings