Опубликуйте свои продукты
EIDOS 800 Mirror cabinet with light and socket
Roca

EIDOS 800 Mirror cabinet with light and socket

Mirror cabinet with light and socket. Neutral finish to combine with any furniture collection.110° opening hinges with soft close. Naturlight: neutral light that provides a natural illumination similar to daylight. High-efficiency and low-consumption LED technology, integrated along the entire upper part. Eidos is a collection of mirrors with LED perimeter lighting providing an elegant and minimalist look for any bathroom space.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка857379472
  • Тип продукцииEidos
  • Группа продукцииMirror
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-10-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)700
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)146
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалДСП
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
  • Классификация IFCЭлектрооборудование
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Описание Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Номер OmniClass23-21 37 13 15
  • Наименование OmniClassMirrors
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings