Опубликуйте свои продукты
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
    Roca

    Verso - Base unit with one drawer

    Base unit with one drawer. Designed for flexibility, the Verso collection offers elevated style with premium finishes. Its modular system allows tailored configurations with different combinations of drawers, doors and shelves to suit a variety of bathroom needs.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка858028XXX
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииVerso
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-06-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)275
    • Ширина (мм)585
    • Глубина (мм)454
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДСП
    • Разработано вИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Описание Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Наименование OmniClassBathroom Cabinets