Опубликуйте свои продукты
IN-WALL BASIC Toilet COMPACT - Concealed structure w/ compact cistern
Roca

IN-WALL BASIC Toilet COMPACT - Concealed structure w/ compact cistern

BASIC toilet COMPACT - Concealed structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow
Cпецификация
  • Compatible with: 89009510. In-Wall PL1 SINGLE - Single flush operating plate for concealed cistern 89009500. In-Wall PL1 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 890097300 In-Wall PL3-E (compact version) - Electronic stainless steel operating plate for concealed cistern with automatic or manual dual flus 89009800. In-Wall PL4 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89009610. In-Wall PL2 SINGLE - Single flush operating plate for concealed cistern 890097104 In-Wall PL3 SINGLE - Vandal-proof stainless steel single flush operating plate for concealed cistern 89008500. In-Wall PL6 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 890103008 In-Wall EP1 (compact version) - Electronic glass finished operating plate for concealed cistern with automatic or touchless dual flush and adjustable light in multiple colour choice 892027000 In-Wall Offset elbow to adapt wall-hung toilets to floor drain installation 890097004 In-Wall PL3 DUAL - Vandal-proof stainless steel dual flush operating plate for concealed cistern 89009900. In-Wall PL5 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89009600. In-Wall PL2 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка890080120
  • Тип продукцииIn-wall tanks
  • Группа продукцииIn-Wall
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)865
  • Ширина (мм)78
  • Глубина (мм)480
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Описание Uniclass 2015WC cisterns
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Номер OmniClass23-31 19 19 19
  • Наименование OmniClassWater Closet Tanks
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
4.9 из 5 звезд 4.9 (29)
4.6 из 5 звезд 4.6 (47)