Опубликуйте свои продукты
ARMANI - ISLAND Duplo for wall-hung WC support frame
Roca

ARMANI - ISLAND Duplo for wall-hung WC support frame

Armani Duplo for wall-hung WC support frame

Cпецификация
  • This support frame for a wall-hung WC is designed with a specific height to accomodate the dimensions of the Island collection WC lid. It enhances the elegant, harmonious décor in the bathroom by allowing the built-in flush mechanism to be safely installed higher than standard and the lid to be perfectly aligned with the built-in cabinets in the collection. The frame is easy to install into the supporting wall and is compatible with the Island collection dual push-button flush plate (Ref. A8164880.., Ref. A8164890.. and Ref. A8900970..) and dual push-button (Ref. A8901900..) in the Baia collection.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка890090400
  • Тип продукцииInstallation systems
  • Группа продукцииIsland
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1190
  • Ширина (мм)500
Связанные
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
  • Классификация IFCСантехнический узел
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
4.6 из 5 звезд 4.6 (47)
3.9 из 5 звезд 3.9 (11)