Опубликуйте свои продукты
ARMANI - ISLAND 3/6 L dual flush operating plate 259 x 11 x 169 mm.
ARMANI - ISLAND 3/6 L dual flush operating plate 259 x 11 x 169 mm.
ARMANI - ISLAND 3/6 L dual flush operating plate 259 x 11 x 169 mm.
ARMANI - ISLAND 3/6 L dual flush operating plate 259 x 11 x 169 mm.
    Roca

    ARMANI - ISLAND 3/6 L dual flush operating plate 259 x 11 x 169 mm.

    3/6 L dual flush operating plate 259 x 11 x 169 mm.

    Cпецификация
    • With its sleek lines and stunning finishes, this push button flush plate blends in with any décor to enhance the aesthetic harmony of the fixtures and activates a smooth, reliable 6 L full flush or 3 L half flush. This dual flush plate is available in four finishes: shiny Chrome creates a fresh, modern look; warm Greige lends a discreet, sophisticated air; the Nero finish adds a bold, contemporary feel; and Brushed Steel brings a unique, industrial finish to the bathroom space. Compatible with Duplo support for wall-hung WC Ref. A890090400 and Armani/Roca island collection built-in cabinets.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка8900970xx
    • Тип продукцииFlush plates
    • Группа продукцииIsland
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)169
    • Ширина (мм)259
    Связанные
    • Основной материалАБС-пластик
    • Вспомогательный материалАБС-пластик
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
    • Классификация IFCПривод
    • Код CSI MasterFormat 201440 05 57.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Manual Actuators
    • Номер OmniClass23-31 25 00
    • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (47)