Опубликуйте свои продукты
IN-WALL PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern (crystal finish)
IN-WALL PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern (crystal finish)
    Roca

    IN-WALL PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern (crystal finish)

    PL10 DUAL (ONE) - Dual flush operating plate for concealed cistern (crystal finish). Systems that combine efficiency and technology to deliver the best performance.
    Cпецификация
    • Compatible with: A890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890070200.BASIC TANK ONE COMPACT - Naked Concealed Cistern A890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890078020 .DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets A890077020DUPLO WC ONE FREESTANDING - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка89018930x
    • Тип продукцииFlush plates
    • Группа продукцииIn-Wall
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)164
    • Ширина (мм)13
    • Глубина (мм)254
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
    • Классификация IFCПривод
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Описание Uniclass 2015WC flushing valves
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Номер OmniClass23-27 33 00
    • Наименование OmniClassValve Actuators
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures