Опубликуйте свои продукты
IN-WALL PRO Inox. Vandalproof. Autoflush
Roca

IN-WALL PRO Inox. Vandalproof. Autoflush

4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)
PL10-E (ONE) - Vandal-proof dual flush operating plate .Systems that combine efficiency and technology to deliver the best performance.
Cпецификация
  • Compatible with: A890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890070200.BASIC TANK ONE COMPACT - Naked Concealed Cistern A890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890078020 .DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets A890077020DUPLO WC ONE FREESTANDING - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка890189500
  • Тип продукцииFlush plates
  • Группа продукцииIn-Wall
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)164
  • Ширина (мм)13
  • Глубина (мм)254
Ссылки
Связанные
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
  • Классификация IFCПривод
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Описание Uniclass 2015WC flushing valves
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Номер OmniClass23-27 33 00
  • Наименование OmniClassValve Actuators
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures