Опубликуйте свои продукты
Duplo S PS4 - Dual flush operating plate with small dimensions for Duplo WC S
Roca

Duplo S PS4 - Dual flush operating plate with small dimensions for Duplo WC S

PS4 - Dual flush operating plate with small dimensions for Duplo WC S Designed for modern living, Duplo S seamlessly integrates advanced concealed cistern technology with refined flush plate designs, providing unparalleled comfort and style for any bathroom project.
Cпецификация
  • Compatible with: A8900A0020 - Duplo S Compact - Built-in structure with compact dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка89022130X
  • Тип продукцииFlush plates
  • Группа продукцииIn-Wall Systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-01-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)145
  • Ширина (мм)202
Ссылки
Связанные
  • Разработано вИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
  • Классификация IFCПривод
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Описание Uniclass 2015WC flushing valves
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Номер OmniClass23-27 33 00
  • Наименование OmniClassValve Actuators