Опубликуйте свои продукты
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
    Roca

    Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate

    Built-in structure with compact dual flush cistern for wall-hung WC and installation accessories, minimum depth of 90 mm. Ø 90 / Ø 110 elbow. Flushing mechanism with cable technology. Installation with uprights and/or in front of sturdy wall. Designed for modern living, Duplo S seamlessly integrates advanced concealed cistern technology with refined flush plate designs, providing unparalleled comfort and style for any bathroom project.
    Cпецификация
    • Compatible with: A8900A0020 - Duplo S Compact - Built-in structure with compact dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка8902213XX
    • Тип продукцииFlush plates
    • Группа продукцииIn-Wall Systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)145
    • Ширина (мм)202
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
    • Классификация IFCПривод
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Описание Uniclass 2015WC flushing valves
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Номер OmniClass23-27 33 00
    • Наименование OmniClassValve Actuators