Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
roca/products/01c59c9d-a711-4440-af5c-53564081d1f1
Главная страница
Категории
Сантехника
Туалет
W+W Wall-hung Toilet + Basin
Доступно в Соединенные Штаты
Roca
Отслеживать
W+W Wall-hung Toilet + Basin
W+W Wall-hung vitreous china toilet and basin
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
893020xx1
Тип продукции
Toilets
Группа продукции
W+W
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2015-12-31
Номер версии
1
Высота (мм)
760
Ширина (мм)
860
Глубина (мм)
500
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=893020..1
Инструкции по монтажу
http://www.export.roca.com/servlet/getProductPdf?productId=1474
Видеоинструкции
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Техническое описание
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/893020..1/
Связанные
Связанные
Основной материал
Сантехнический фарфор
Вспомогательный материал
Хром
Разработано в
Испания
Масса нетто (кг)
90
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Туалет
Классификация IFC
Предмет мебели
Название по ССКПУ ООН
Sanitary ware
Код ССКПУ ООН
301815
Похожие продукты
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Загрузить
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Загрузить
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Загрузить
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Загрузить
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Загрузить
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Загрузить