Опубликуйте свои продукты
Ura L4-E - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels
Ura L4-E - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels
    Roca

    Ura L4-E - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels

    4.7 из 5 звезд4.7(6 отзывы)
    L4-E - Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels. Sliding-doors shower screens collection with 6 mm. thick tempered glass and a practical handle that eases opening and closing the enclosure. Easy installation, with screws or adhesive.
    Cпецификация
    • Compatible with: AM16409012M LF-C - Side panel AM16408012M LF-C - Side panel. AM16407512M LF-C - Side panel AM16407012M LF-C - Side panel
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаM163170XXX
    • Тип продукцииShower screens
    • Группа продукцииUra
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-06-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1950
    • Ширина (мм)1700
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСтена
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Номер OmniClass23-31 17 25
    • Наименование OmniClassShower Screens
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings