Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
roca/products/df50bdef-10cf-4282-b52d-3930b497f463
Главная страница
Категории
Сантехника
Душевые шторки
URA DF 1200 - Fixed panel for shower
Доступно в Соединенные Штаты
Roca
Отслеживать
URA DF 1200 - Fixed panel for shower
DF - Fixed panel for shower. Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 25 mm. Easy installation, with screws or adhesive.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
M169120xxx
Тип продукции
Shower screens
Группа продукции
Ura
Дата публикации
2021-04-06
Номер версии
1
Высота (мм)
1950
Ширина (мм)
1200
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.export.roca.com/catalogue/collections/shower-screens-collections/ura/df-fixed-panel-shower-M169120...#!AM16912012M
Инструкции по монтажу
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B7915A16E-E8BB-4145-A7C1-D53883F4C0DC%7D
Видеоинструкции
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
Техническое описание
http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B2F01DBCA-6147-49B8-A7B0-8A447ADA2F6C%7D
Связанные
Связанные
Основной материал
Стекло
Вспомогательный материал
Алюминий
Разработано в
Испания
Страна-производитель
Испания
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Душевые шторки
Классификация IFC
Стена
Название по ССКПУ ООН
Bathtub or shower enclosures
Код ССКПУ ООН
30181507
Код Uniclass 2015
Pr_40_20_06_79
Описание Uniclass 2015
Shower enclosures
Код CSI MasterFormat 2014
10 28 19.16
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Shower Doors
Номер OmniClass
23-31 17 25
Наименование OmniClass
Shower Screens
Код CSI UniFormat II
E2010
Заголовок CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Похожие продукты
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
Загрузить
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Загрузить
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
Загрузить
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
Загрузить
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
Загрузить
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
Загрузить