Опубликуйте свои продукты
VICTORIA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Roca

VICTORIA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. To install with another L2 forming a corner entry enclosure (2L2). Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 25 mm. To create a corner entry enclosure (Victoria 2L2), 2 units of Victoria L2 must be ordered.
Cпецификация
  • Compatible with: M188070.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M188075.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M188090.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M188100.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M188120.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаM188080xx
  • Тип продукцииShower screens
  • Группа продукцииVictoria
  • Дата публикации2021-04-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1950
  • Ширина (мм)800
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
  • Код ССКПУ ООН30181507
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Номер OmniClass23-31 17 25
  • Наименование OmniClassShower Screens
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Похожие продукты

4.8 из 5 звезд 4.8 (12)
4.5 из 5 звезд 4.5 (82)
4.9 из 5 звезд 4.9 (30)
4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
4.6 из 5 звезд 4.6 (47)