Опубликуйте свои продукты
Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. A shower enclosure with a light profile and a wide range of versions and profiles in a chrome or matt black finish.
    Cпецификация
    • Compatible with: AM37307012M LF-C - Side panel AM37308012M LF-C - Side panel. AM37309012M LF-C - Side panel
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаM3431401xM
    • Тип продукцииShower screens
    • Группа продукцииBrisa
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2000
    • Ширина (мм)1400
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСтена
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Номер OmniClass23-31 17 25
    • Наименование OmniClassShower Screens
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings