Опубликуйте свои продукты
TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray
    Roca

    TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray

    Superslim STONEX® shower tray. Shower trays made of STONEX®, a strong and durable material, which are offered in a wide range of dimensions. Their textured finish makes the shower tray highly slip-resistant.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаP1014B038401xx0
    • Тип продукцииShower trays
    • Группа продукцииTerran
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-06-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)28
    • Ширина (мм)900
    • Глубина (мм)1200
    Связанные
    • Основной материалStonex
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Описание Uniclass 2015Shower trays
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 15
    • Наименование OmniClassShower Enclosure Bases
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures