Опубликуйте свои продукты
TERRAN 800x800 Superslim STONEX® corner shower tray
TERRAN 800x800 Superslim STONEX® corner shower tray
TERRAN 800x800 Superslim STONEX® corner shower tray
TERRAN 800x800 Superslim STONEX® corner shower tray
TERRAN 800x800 Superslim STONEX® corner shower tray
TERRAN 800x800 Superslim STONEX® corner shower tray
TERRAN 800x800 Superslim STONEX® corner shower tray
    Roca

    TERRAN 800x800 Superslim STONEX® corner shower tray

    Corner Superslim STONEX® shower tray. Shower trays made of STONEX®, a strong and durable material, which are offered in a wide range of dimensions. Their textured finish makes the shower tray highly slip-resistant.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаP10532032001xx0
    • Тип продукцииShower trays
    • Группа продукцииTerran
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)28
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)800
    Связанные
    • Основной материалStonex
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Описание Uniclass 2015Shower trays
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures