Опубликуйте свои продукты
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
    Roca

    Pyros Superslim STONEX® shower tray

    Superslim STONEX® shower tray. With an integrated drain of small dimensions and architectural character, Pyros maximizes the shower area and adds a touch of sophistication to the bathroom space. Its high drainage capacity and its progressive gradients, aids in the rapid evacuation of the water, preventing it from blocking up and eventually overflowing.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаP9017082BC01xx0
    • Тип продукцииShower trays
    • Группа продукцииPyros
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-01-04
    • Номер версии1
    • Высота (мм)34
    • Ширина (мм)700
    • Глубина (мм)1800
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалStonex
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Описание Uniclass 2015Shower trays
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures