Опубликуйте свои продукты
Rockfon Eclipse Triangle
Rockfon Eclipse Triangle
Rockfon Eclipse Triangle
Rockfon Eclipse Triangle
Rockfon Eclipse Triangle
Rockfon Eclipse Triangle
Rockfon Eclipse Triangle
Rockfon Eclipse Triangle
    Rockfon

    Rockfon Eclipse Triangle

    • Rockfon Eclipse – это инновационные, безрамные, акустические острова, которые предлагают новые возможности для корректировки акустической атмосферы и одновременно вносят совершенно новую эстетическую размерность помещений.
    • Система Rockfon Eclipse также является прекрасным решением для корректировки акустики в тех помещениях, где невозможно использование обычных подвесных потолков (в помещениях со стеклянной крышей, исторических зданиях, инфраструктурных и производственных помещениях и т.д.), или в качестве дополнения к существующему потолку в целях улучшения акустики. Rockfon Eclipse – это акустический остров, выполненный из панелей из каменной ваты толщиной 40 мм.
    • Видимая сторона покрыта окрашенным стеклохолстом, что обеспечивает красивую, ровную белую поверхность.
    • Обратная сторона панели покрыта белым акустическим флисом, обеспечивающим превосходное отражение света и тепла.
    Cпецификация
    • Sound Absorption αw: 0.90 (Class A)
      Reaction to Fire B-s1,d0
      Light Reflection 74%
      Humidity and Sag Resistance Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
      Surface Durability The high-performance inert film of Rockfon CleanSpace Block provides enhanced durability and water-repellence.
      The film contains DMAc (CAS 127-19-5) in a concentration ≥ 0.1% and < 1% by weight.
      Cleaning • Vacuum
      • Damp cloth
      • Steam cleaning (twice a year)
      • Low-pressure foam cleaning (12×/year)
      • High pressure cleaning (monthly and only applicable for A-edge installation). Max. 80 bar, min. 1 meter distance, water spread at 30° angle, max. water flow 360 L/h.

      Tiles must be clipped into the grid.

      Chemical resistance:
      Tested according to ISO 2812-1 (“Determination of resistance to liquids - Part 1: Immersion in liquids other than water”) and classification in accordance with VDI 2083 Part 17. Results are classified as ‘Excellent’ with the following detergents and disinfectants (daily disinfection):
      – Formalin (37%)
      – Ammonia (25%)
      – Hydrogen peroxide (30%)
      – Sulphuric acid (5%)
      – Phosphoric acid (30%)
      – Peracetic acid (15%)
      – Hydrochloric acid (5%)
      – Isopropanol (100%)
      – Sodium hydroxide (5%)
      – Sodium hypochlorite (15%)
      Use only soft equipment directly on the tile surface: cloth or sponge. Avoid scraping or stiff brush rubbing.
      Disinfection • Resistant to Hydrogen Peroxide Vapor (no impact on aeration time)
      • Withstands UVC and Ozone disinfection without degradation
      Clean Room Classification ISO Class 2
      Air Pressure Suitable for areas requiring differential pressure.

      When used in combination with:

      -HDC 2 for the 25 mm tile;
      the air leakage rate of less than 0.5m³/h/ m²/Pa under a pressure range of 5 to 40 Pa is achieved.
      The amount of hold down clips (HDC) depends on the tile dimensions and the room size/shape.
      For more information please contact customer service.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаrockfon-cleanspace-block
    • Тип продукцииSuspended Ceilings
    • Группа продукцииHygienic
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2022-03-30
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалКаменная вата
    • Разработано вДания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
    • Классификация IFCПотолок
    • Название по ССКПУ ООНAcoustic ceiling tiles
    • Код ССКПУ ООН30161601
    • Код Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Описание Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 13 21
    • Наименование OmniClassCeiling Panels

    Доступно в регионах:

    Европа