Опубликуйте свои продукты
Rockpanel Structures
Rockpanel

Rockpanel Structures

Rockpanel Structures is a very durable external cladding board with a lightly textured finish, developed for fast, user-friendly application on, soffits, fascias and in areas of detailing. The boards are as workable as wood, durable as stone and resistant to weather. Rockpanel Structure is available in 6 RAL colours and can be delivered from stock.

Fire classification:
Durable quality 8 mm: B-s1, d0 or B-s2, d0 (depends on application)
A2 quality 9 mm: A2-s1, d0

Artificial Weathering Resistance:
after 3000 hr: class 4 according ISO 105-A02
after 5000 hr: class 3-4 according ISO 105-A02

Coefficient of thermal expansion:
Durable quality: 10,5 · 10-3 mm/m·K
A2 quality: 9,7 · 10-3 mm/m·K

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRP_Structure
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2014-01-16
  • Номер версии2
  • Высота (мм)1200
  • Ширина (мм)3050
  • Глубина (мм)8
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКаменная вата
  • Вспомогательный материалКаменная вата
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительНидерланды
  • Масса нетто (кг)8
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
  • Классификация IFCПокрытие
  • Название по ССКПУ ООНStone tiles or flagstones
  • Код ССКПУ ООН30131702