Опубликуйте свои продукты
Rockpanel Uni
Rockpanel Uni
    Rockpanel

    Rockpanel Uni

    Rockpanel Uni gives every building a fresh, high-quality look. The boards are available in several RAL colours, which makes them a perfect match for your other building materials. If you’re looking for a product with a lot of functionality, Rockpanel Uni is exactly what you need. Ideal for new-build or improving and renovating homes.

    So what are you waiting for? Our Rockpanel Uni boards are ready to become part of your beautiful, clean and durable facade.

    Cпецификация
    • Rockpanel Uni is available in Durable 6 mm thickness, offering a range of panel dimensions to suit different facade requirements. Consistent manufacturing tolerances ensure precision and ease of installation, while low weight and a controlled coefficient of thermal expansion support long-term durability and stability in diverse climate conditions.

      Technical PropertiesDurable (6 mm)Unit
      Panel Length2500
      3050
      mm
      Panel width1200
      1250
      mm
      Thickness6mm
      Weight6.3kg/m2
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаRP_uni
    • Тип продукцииCladding
    • Группа продукцииExterior Cladding
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2025-11-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1200
    • Ширина (мм)3050
    • Глубина (мм)8
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКаменная вата
    • Вспомогательный материалКаменная вата
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительНидерланды
    • Масса нетто (кг)9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНStone tiles or flagstones
    • Код ССКПУ ООН30131702