Опубликуйте свои продукты
Rockpanel Woods
Rockpanel Woods
    Rockpanel

    Rockpanel Woods

    2.7 из 5 звезд2.7(7 отзывы)

    The beauty of wood. The fire resilience of stone.

    Rockpanel Woods radiates the warm, authentic and organic glow of natural wood, while still providing the durability, stability, and fire resilience of stone. Pleasing to the eye, and in perfect harmony with natural surroundings -Be unique by nature with Rockpanel Woods.

    Rockpanel Woods at a glance

    • Authentic wood look
    • No visual repetition
    • Wood that does not burn
    • Low maintenance 
    • Colourfast
    Cпецификация
    • Fire classification:
      Rockpanel A2 8 mm; A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)

      Artificial Weathering Resistance:
      after 3000 hr: class 4-5 or better according ISO 105-A02
      after 5000 hr: class 4 or better according ISO 105-A02

      Cumulative dimensional change:
      Rockpanel A2 8 mm: 0.072% (length and width)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: 0.064% (length and width)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаRP_Woods
    • Тип продукцииCladding
    • Группа продукцииExterior Cladding
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2014-01-16
    • Номер версии2
    • Высота (мм)1200
    • Ширина (мм)3050
    • Глубина (мм)8
    Связанные
    • Основной материалКаменная вата
    • Вспомогательный материалКаменная вата
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительНидерланды
    • Масса нетто (кг)9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНStone tiles or flagstones
    • Код ССКПУ ООН30131702