Опубликуйте свои продукты
CONLIT 150 (LT)
ROCKWOOL

CONLIT 150 (LT)

Akmens vatos plokštės CONLIT 150 yra naudojamos įvairaus tipo ir skerspjūvio plieninių laikančiųjų konstrukcijų ir elementų - sijų ir kolonų, bei gelžbetoninių konstrukcijų (perdenginių, sienų, sijų ir kolonų) priešgaisrinei izoliacijai, bei kaip papildoma priešgaisrinė danga medinėms konstrukcijoms.

Stone wool slabs CONLIT 150 are used for different types of hanging elements and constructions - beams and  pillars for steel elements, reinforced concrete constructions (over the ceilings, walls, beams and pillars) as firesafe insulation. Also it could be applied on wooden constructions as additional firesafe cover. 

[Product by UAB ROCKWOOL (Lithuania). Please check availability in your country]


Cпецификация
  • Firesafety insulation are with density of 165 kg/m3. It could guarantee fire resistance up to REI240.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLT_CONLIT_150
  • Тип продукцииPanels
  • Группа продукцииCurtain Walls
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2020-02-14
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)1200
  • Глубина (мм)2000
Связанные
  • Основной материалКаменная вата
  • Вспомогательный материалМинеральная вата
  • Разработано вЛитва
  • Страна-производительЛитва
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Номер OmniClass23-13 25 19
  • Наименование OmniClassThermal Insulation