Опубликуйте свои продукты
Ecorock Duo (FR)
ROCKWOOL

Ecorock Duo (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ECOROCK DUO is an uncoated, dual density stone wool insulation board comprising a robust outer surface, desinged for façades insulation under coating. ECOROCK DUO is incombustible; consequently it does not contribute to the development of the fire (Euroclass A1). The use of an incombustible stone wool insulation allows compliance with the requirements of technical instruction IT no. 249. The ECOROCK procedure for external insulation under coating is perfectly suited to the fire regulations for high buildings (IGH), buildings open to the public (ERP) and housing of all categories. ADVANTAGES : Non-combustible (Euroclass A1). IGH (high building) and ERP (establishments open to the public) compatible. Excellent thermal performance.
Cпецификация
  • Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Two layers density : 70 and 120 kg/m3
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRWF_ECOROCK_DUO
  • Тип продукцииInsulation
  • Группа продукцииVertical Wall - ETICS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-09-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1200
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)240
Связанные
  • Основной материалКаменная вата
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCСтена
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Описание Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Наименование OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Доступно в регионах:

Африка Европа
Алжир
Франция
Западная Сахара
Кот-д'Ивуар
Ливия
Мавритания
Марокко
Сенегал
Тунис
Южная Африка

Похожие продукты