Опубликуйте свои продукты
Jetrock 2 (FR)
ROCKWOOL

Jetrock 2 (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] JETROCK 2 is a stone wool granulated insulation for blowing process. APPLICATION JETROCK 2 is used for the insulation of loft horizontal roofs by mechanized blowing. PRODUCT BENEFITS λ 44: excellent thermal performance in summer and winter; Really stable in wind without deflector and up to a wind speed of 126 km / h; Strong durability over time (S1 classification). Non-combustible (Euroclasse A1). Rot-proof and non-hydrophilic (good reaction to moisture impacts).
Cпецификация
  • Stone wool blown insulation granulated. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,044 W/m.K Non-combustible (Euroclasse A1). Density : env. 21,5 kg/m3
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRWF_JETROCK_2
  • Тип продукцииInsulation
  • Группа продукцииBlowing - Loft Roof Horizontal Insulation
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-09-12
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1200
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)670
Связанные
  • Основной материалКаменная вата
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCСтена
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Описание Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Наименование OmniClassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Доступно в регионах:

Африка Европа